滚针丝杠C-TBSB1510-200的注油孔是粗牙还是细牙?
问:滚针丝杠C-TBSB1510-200的注油孔是粗牙还是细牙?
工厂自动化零件
滚珠丝杠
米思米 MISUMI
尺寸
式样
提问时间:2026-10-20
3180
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
为M6X1.0粗牙螺纹。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
割刀10-550-1-11是否自带刀片? 如果自带是带了几片?单独刀片的型号是什么?
下一问题:
过滤器L150-BT-N-20A过滤精度是多少目?
猜你想搜
相比较粗牙型,细牙型旋钮柱塞有什么特点?
东明外六角螺栓DM1821058134(45)是不是美制粗牙螺栓5/8-11 UNC?
止动螺栓JDLDA-DIN916-M2X10CB45H(500)的螺距普通的粗牙螺距么?以及内六角的对边尺寸是多少?还有适用的安装工具是?
滚针凸轮随动器能在什么温度下使用?
C-FB6-45内六角螺栓是半牙的还是全牙?
滚针凸轮随动器能使用什么润滑脂润滑?