相关型号:WD-40-852236-360ML
提问时间:2021-09-03
4453 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1、使用前最好先进行表面相容性测试。如用于各种精密仪器,请咨询仪器制造商。不宜与橡胶长时间接触。2、使用前需要完全关闭电源,待高温表面冷却,确保系统中储存的所有电能均已释放。3、使用前请充分摇匀,喷涂时与表面保持15cm到20cm的距离。4、清洁时将表面倾斜放置,让多余的清洁剂流掉。让清洁剂完全干透,对系统充分通风,然后再重新通电。
发表时间: 2021-08-31
有用