挡圈/扣环
KTD-GB893.1-15CB(200)所属系列扣环中,适用轴径15的型号确认...
问:KTD-GB893.1-15CB(200)所属系列扣环中,适用轴径15的型号确认,以及其挡圈厚度参数是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
挡圈/扣环
凡升 FANSEN
尺寸
提问时间:2026-10-20
2981
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
型号就是KTD-GB893.1-15CB(200)这款。厚度为:1.0mm
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
GLPJ-PT-WA-15-[0.2-50/0.1]该型号线束的表面会刻有什么样的字号?这个型号的号码管是怎样固定再线上的?
下一问题:
电缆MAST-PKK-1.0-3-5,表面是否有中文标识?
猜你想搜
扣环/挡圈有哪些类型?有何用途?
嘉兴高岛销售的挡圈/扣环有哪些种类?
固态继电器的选型需要确认哪些参数?
孔用弹性挡圈-KTD的有何特征?
蘑菇头胶带SJ3551-25.4-45.7M和SJ3550-25.4-45.7M厚度确认,是单层厚度,还是双层厚度,另这两个型号是否是双层的?
CB系列内六角螺栓是哪个国家的标准?