挡圈/扣环
扣环JE-1.5R跟JE-1.5有什么区别
问:扣环JE-1.5R跟JE-1.5有什么区别
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
挡圈/扣环
磐田电工 IWATA DENKO
型号确认
提问时间:2026-10-20
2030
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
仅是加工时间和发货时间的区别,JE-1.5的交期更快。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
铰链FB-1736-C-4承受的负载是多少?
下一问题:
六角螺柱SBD-J3-10金属部分是什么材质的?
猜你想搜
矩形连接器17JE-23370-02(D8A)-CG-DEL1和17JE-23370-02(D8A)-CG区别?
三菱JE伺服线束同一规格型号 A1和 A2有什么区别?
MR-JE-20A上电会报警AL_ _ . _是哪里出现问题?
MDA-37H-M2.6可以替换17JE-37H-1A-CF吗
连接器17JE-25LH-1A-CF和DB-25SS可以配套使用吗?
17JE系列焊接型D-sub连接器,螺丝类型不同可以相互锁定吗?