底座
JZX-22F/2Z DC24V配合底座是什么型号?
问:JZX-22F/2Z DC24V配合底座是什么型号?
控制/电子元件
底座
正泰 CHINT
配件/配套
提问时间:2024-01-19
1764
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以配套的型号:CZY08A-02
发表时间: 2024-01-19
有用
上一问题:
小型继电器NXJ-5V-2Z1D配对的底座型号是什么?
下一问题:
MSC5-50和MSH5-50有什么区别?
猜你想搜
无马达支架F型产品是否可以将电机并列底座使用?
轴承624-2Z使用的润滑脂型号是什么?
安全继电器G7SA底座型号?
定时器H3CR-A/F/G/H底座型号?
蜂鸣器AD17-22SM/DC24V和AD17-22SMB/DC24V的区别?
油封型号N与F是什么区别?