温度控制器
MTCTR温度控制器可以设置加温到多少度?
问:MTCTR温度控制器可以设置加温到多少度?
工厂自动化零件
温度控制器
米思米 MISUMI
温度
提问时间:2024-01-26
2673
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
该型号温度控制器最高可以设置到999°,但需注意确认对象工件是否可以承受加热到该温度。
发表时间: 2024-01-26
有用
上一问题:
膜片型联轴器型号:CPSWWK87-24-24本体材质是什么?是否做了表面处理?
下一问题:
HFS8-4040可以按不同长度订购吗?型号是什么?
猜你想搜
温度控制器产品是否有报警功能?
C系列固态定时器如何设置?
温控器MTCTSD如何设置?
C-542密码挂锁如何设置密码?
H7CX-□-N系列电子计数器如何设置?
N系列数字定时器如何设置