对策/维护相关
产品介绍
包含用于设备日常保养、故障防范和环境改善的工业用品,如静电防护、防护盖、保养工具等。旨在通过针对性的物理防范和维护,延长设备寿命,保障产线稳定运行。
品牌优选
实用案例
No.007515标贴的位置调整
本案例"标贴的位置调整",利用气缸调整XY方向的标贴的位置。通过有多个吸附孔的金属块吸附标贴,吸附标贴的同时进行位置的调整的结构以工件吸附面的平面度0.05、底座零件间的平行度0.1为基准进行零件的制作
。目的・动作· 适用于自动化设备标贴的位置矫正IDEA NOTE1 使吸附面滑动进行调整根据2个方向的导轨使工件的吸附面滑动进行调整的结构IDEA NOTE2 防止贴纸的贴面粘上(粘贴)通过将校正部位切割为山字型,防止贴纸的贴面粘上 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007077标签压接夹具
本案例"标签压接夹具",加长行程型肘式机构。把手操作部分与活动部位的连接采用连杆机构。可使导向轴在导轨上顺畅移动。导向轴的对边宽度已使用无油衬套,以便穿过衬套内部。调整底座导轨的位置后,可调整压缩弹簧负载。目的・动作· 通过肘式机构将标签压接在不锈钢外壳上。由2个连杆和1个滑块构成的连杆机构的一种,机械元件的一种。IDEA NOTE1 加长行程型肘式机构组合了导向轴和弹簧的加长行程型肘式机构设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
垫圈NLDP和NLDP-B有什么区别?
NLDP为单个销售,正常使用需要购买2个,自行组装在一起后使用;NLDP-B本身即为2个一组销售,以组装好的状态出货。
静电离子棒KE-36X的耗气量(m³/min)是多少?
36X有4个气孔,36X在0.3公斤的气压下每分钟流量是21.6升,而且流量还跟压缩空气流速有很大关系,都只是估算值,只要满足此离子风棒的压缩空气范围0.01MPA-0.5MPA之间即可,但是压...
静电消除仪ENZR-R的接线方式
使用配套的电源线ENZR-RAC正常连接1和3端口即可,故障输出需自行配置外部检测工具才能实现,故障输出为4号端口。
静电消除器KE-60X的材质、功率、寿命分别是多少?
外壳材质ABS,针为钨合金,15瓦功率,使用寿命2W个小时。
CC-2417-01离子风机有效范围是多少
建议在风扇以最大风量2.4m³/min的情况下在离风扇15cm处吹的有效范围是400mm×1500mm
NLDF请问这个防松动垫圈的标准号
这个为我司专利产品并无相关标准号。
技术文章
货物标签的特点与使用方法
物流标签袋 用于在运输产品时放置单据等的粘贴袋。口袋型粘贴后可取放文件。完全密封型粘贴后无需担心单据遗失。 特点· 如果在运送产品时单独发送货单,则收件人无法当场确认里面的产品是否已按订单正确送达。另外,根据产品的不同,无法打开包装箱发货,因此发货时无法将必要的文件放在包装箱内。当运送大量货物时,还会出现很难找到单据的情况。在上述这些情况的背景下,通过使用物流标签袋并将其粘贴在包装箱外侧,可以清楚地识别单据所在位置,让收发货过程更加顺畅。 使用方法将运输对象产品的单据类放入物流标签袋中,撕掉背面的离型纸,然后将其粘贴到瓦楞纸板表面。①装入单据后,撕开一侧的离型纸,然后粘贴在包装箱上。②撕开另一侧的离型纸,然后粘贴在包装箱上。 ③完成。 要点如下!·请确认袋中可装入的尺寸。货物标签粘合面的尺寸为外部尺寸,实际放入的货物标签尺寸为内部尺寸。(有时会出现弄错尺寸的错误)·请确认产品类型。
标签机的特点
手持式标签机 能够单手轻松、快速地粘贴标签。特点· 要将标签粘贴到粘贴对象(要粘贴标签的商品)上时,必须用双手将底纸和标签剥离。标签机可通过电动方式自动剥离并直接粘贴标签,因而作效率更高。 ・标签具有各种不同的设计。<标签设计例> · 机身上标配1支墨辊。· 无需外接电源,便于携带。· 可单手贴标签。从标示产品价格、标示个体识别编号,到在各种领域中用于标注管理编号,标签机被广泛应用于多种用途。 手持式标签机的用途 要点如下!· 请确认打印排列。(6位~8位)· 请选择标签尺寸。(进送方向、宽度方向)· 请确认标签标示的用途。(标示价格、标示期限、标示内容量)· 请根据用途相应选择标签设计。· 根据打印排列,可打印各种内容。 请根据使用目的,希望打印的内容、字符数等,相应进行选型。· 请确认是否需要将剥下的底纸重新卷成卷。· 请确认是否需要记录已剥离的标签张数。
测量用标记工具的种类与特点
边界标记板 土地界桩。尺寸通常为50×50。常用产品如下所示。特点·作为土地测量用的界桩,设置在地块边界上。要点如下!·请确认是使用粘贴式还是埋入式。·埋入式需使用安装螺栓和粘合剂。·粘贴式仅使用粘合剂粘贴。·请根据使用边界位置确认种类。 点状标记 用于测量的点状标记以及用于固定该标记的专用钉。特点·颜色通常取决于穿过它的管道。电气=红色 自来水=蓝色 下水道=黄色(为了避免在施工过程中出现错误作业而自来水管道上防止点状标记时)·根据测量钉的尺寸(线径等)相应配合使用。与测量钉同时使用。米思米推荐商品:测量打点用钉垫商品型号:TPB-2B要点如下!·请确认外径×厚度×孔径(mm)。·请确认颜色(红、黄、蓝、白、绿)。※ 点状标识是指利用标记点等标记测量结果、固定点。 测量钉 特点·用于混凝土或沥青时需要先打导孔。在碎石路面上可以直接打入。·头部的+(红色标记)表示钉子中心。米思米推荐商品:测量钉(2~35个装)商品型号:TMN-2电镀处理种类·镀铬:常用于防锈,价格低廉且耐腐蚀性能优秀。本色/金色·单色电镀:多用于外观(装饰),在镀锌材料中耐腐蚀性最差。本色/银色 要点如下!·请确认长度(mm)。·请确认材质、电镀种类。