空压工具 产品介绍 以压缩空气为动力驱动的气动扳手、气动螺丝刀及气铲等工具。具备扭矩大、重量轻、防爆且不易发热的优势,适合工厂流水线高强度、快速的螺纹紧固与组装作业。
空压工具
品牌优选
前田金属(TONE) [日本]
代表商品
信浓机贩(SHINANO KIHAN) [日本]
代表商品
瓜生制作(URYUSEISAKU) [日本]
代表商品
不二空机(FUJI AIR TOOLS)[日本]
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
前田金属(TONE) [日本]
代表商品
信浓机贩(SHINANO KIHAN) [日本]
代表商品
瓜生制作(URYUSEISAKU) [日本]
代表商品
不二空机(FUJI AIR TOOLS)[日本]
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
实用案例
No.007510带工件检测的空气枪
本案例"带工件检测的空气枪",加工后工件的清洗以及工件确认。综合干扰部位的状况改变行程,另外通过改变清洁部位的歧管块孔数,根据工件尺寸进行清洗将给歧管块供应的配管钢管的支撑安装在导轨转动轴的上端,使其在升降时直线运动 。目的・动作· 确认工件的清洗及有无工件· 通常为了避开干扰,退回到上端· 清洗时按压工件进行定位,用是否过载行程确认有无工件IDEA NOTE1 通过行程量检测有无工件利用清洗时下降,查看下降端的行程位置来检测有无工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 14:37:50 1138
常见问题
热风枪连续使用时间是多少?
目前测试是8小时持续工作,寿命大概是700~800小时,后续需要更换配件
打磨机AT-7130用什么磨盘?
打磨机AT-7130配套的磨片产品,可以根据以下链接中选择实际所需的粒度来决定型号,基本上类似的磨盘产品基本都可以使用。 https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/223004979253 ...
MAG系列气枪是如何实现吸气和喷气?是否有对应的喷嘴口径2mm的针型喷嘴?
出厂时是吸气用,喷气时把部件3喷嘴反向安装即可。标准喷嘴有2mm的,针型的没有。
打磨机0601220180配的打磨头型号是?
该款的打磨机柄部直径是8,小于8的带柄砂轮全都可以用。
技术文章
热胶枪可以粘哪些东西
热胶枪又称热熔胶枪,热熔胶是一种固体胶,热熔胶棒是以乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)为主要材料,加入增粘剂与其它成分配合而成的固体型粘合剂,一般为白色不透明,无毒害、操作方便,连续使用没有炭化现象。具有快速粘合、强度高、耐老化、无毒害、热稳定性好、胶膜韧性等特点。形状有棒、粒状,使用方法是通过热熔胶枪加温熔化后打在需要粘结固定的地方。热胶枪一般可以用来粘金属制品、木制品、塑料制品、纸制品、皮革制品、玩具、电器元件、陶瓷制品、织品、珍珠棉包装等等,在家庭生活和工厂制造业中都有着广泛的应用。热胶枪的使用注意事项如下:1、热胶枪插上电源前,请先检查电源线是否完好无损、支架是否俱备;已使用过的胶枪是否有倒胶等现象;2、热胶枪在使用前先预热3-5分钟,热胶枪在不用时请直立于桌面;3、保持热熔胶条表面干净,防止杂质堵住枪嘴;4、避免在潮湿环境下使用热胶枪,湿度会影响绝缘性能,可能会导致触电;5、热胶枪喷嘴及熔胶非常高温,除手柄外,不可接触其它部分;6、切勿从进胶口拉出胶条,热熔胶会导致严重灼伤或损坏热胶枪;7、不可随意拆卸及安装其电热部分零件,否则会导致热胶枪失灵;8、除了熔胶外,不可作任何其他用途;9、热胶枪中的胶条若发生倒流现象时,要立即停止使用;10、热胶枪连续加热超过15分钟不用,要切断电源。
2020.08.07 15:21:26 5154
热风枪的使用方法
热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取的工具。工业热风枪在电子业、水电业、塑胶业、装潢业、制鞋业、通信业等工厂都有应用,主要用于吹焊电子元件、清除PCB线路板上多余焊锡、CPU焊接,摘取等。热风枪的使用方法及注意事项如下:1、使用符合国家标准规定的电源插座,及产品配套的电源适配器及相关零部件,使用前应该确认已经可靠接地,防止工具上的静电损坏元器件;2、应该调整到合适的温度和风量,根据不同的喷嘴的形状、工作场景要求特点调整热风枪的温度和风量;3、安装喷嘴时勿用力过大,勿要以焊铁部敲打作业台给予强大冲击,避免发热丝和高温玻璃损坏;4、高温操作应十分小心,切勿在易燃气体、易燃物体附近使用热风枪,注意人身安全,更换部件、离开要关闭电源并待其冷却,长期不用应该拔出电源插头; 5、工作完成,关掉电源开关,这时开始自动冷却时段,在冷却时段不可拔出电源插头。
2020.08.07 15:05:59 3157