化工产品 产品介绍 涵盖工业润滑脂、防锈油、金属清洗剂、切削液以及脱模剂等。用于机械运转摩擦面的减摩、加工件防锈和设备表面的污垢清洁,是维持机械健康状态的必要耗材。
化工产品
品牌优选
易尔拓(YATO) [波兰]
代表商品
力易得(ENDURA) [中国]
代表商品
易尔拓(YATO) [波兰]
代表商品
力易得(ENDURA) [中国]
代表商品
常见问题
请问TRUSC的油枪 CG-400 ,可以用NSK LR3 80g 的油吗?
该油枪推荐使用TRUSCO品牌的万能锂基润滑脂No.2,具体型号是TCG-400L或TCG-400M。
台湾利铭马达LK-SV系列齿轮减速电机,是否有扭矩参数?电机输入扭矩大于20N.M,60转每分钟,220V的电机是哪一个型号?
该系列电机为一体式(含交流异步电机),所以不谈输入扭矩的概念。选型结果:LK-SV-11-1/10-0.4KW-A,扭矩24nm,额定转速150rpm,三相220/380都可以接,需要调速的话要加400W以上...
资料下载
3分钟速成!镀膜
3分钟速成!镀膜 镀膜是表面处理的一种,是在金属或树脂表面形成与基材不同材质的金属薄膜。本次内容将对镀膜的种类与方法予以介绍。
3分钟速成!镀硬铬
3分钟速成!镀硬铬 根据用途不同,对于有些部件来说耐磨耗处理非常重要,本次内容除了介绍"镀硬铬"的基础知识之外,还对其特性与注意事项进行了详细阐述。
3分钟速成!无电解镀镍
3分钟速成!无电解镀镍 "无电解镀镍"是一种能够改变材料特性的表面处理工艺。在本次讲解中,将为您介绍其不同特性的差异以及推荐使用的场景和处理工序。
技术文章
静电、抗静电剂的种类与优点
·         抗静电喷雾(干式)·         抗静电喷雾(非气体型)抗静电喷雾(干式)这种喷雾剂可用于防止静电以及带电所引起的灰尘和污垢附着。优点·   速干而不会发粘。· 用于防止电脑或键盘产生静电。· 用于防止灰尘附着在监视器或液晶显示器上。· 用于防止打印机或复印机堵纸等。· 用于防止灰尘附着在丙烯酸面板或玻璃表面上。抗静电喷雾(非气体型)优点·   效果持久。· 用于防止汽车座椅产生静电。· 有效防止服装或窗帘产生静电。小知识关于防静电的原理静电是指电子的极性由于摩擦而偏向一侧。带电状态下会吸引灰尘和污垢,并会在被触摸等情况下放电。抗静电喷雾中使用的表面活性剂具有释放静电的效果,还能起到润滑油的作用,能够防止摩擦以及静电积聚。为什么冬季易于产生静电?与湿度有关。冬季空气干燥、湿度低,容易产生静电。由于水能够导电,所以当湿度较大时,水分会停留在物质表面,静电会通过这些水分而迅速消散。反之,如果没有湿度,则更容易产生静电。要点如下!· 请根据用途相应选择型号、容量(ml)。· 用于精密设备可能会导致故障。此外,请根据使用场所选择相应类型的喷雾。
2023.05.29 14:14:37 1592
防飞溅附着剂的优点
防飞溅附着喷雾这种喷剂是用于防止焊接过程中产生的飞溅物(金属硬化后形成的颗粒)粘附。优点·   焊接前喷涂,可防止飞溅物附着。·   更容易去除飞溅物并改善作业性。<没有防飞溅附着剂时>熔融后附着在基材上,不经打磨就无法去除。<有防飞溅附着剂时>通过在“飞溅物”和“基材”之间加入防飞溅附着剂,可以更容易地去除“飞溅物”。能够与防飞溅附着剂一起轻松去除。火炬喷嘴用· 预先将其涂抹在焊接喷嘴、焊嘴等部位,可以防止焊接飞溅物附着,并防止阳极性能下降。· 这是与高耐热性颜料配合使用的火炬喷嘴用防焊接飞溅物附着剂。高张力钢・软钢用· 适用于高温厚板的焊接。· 含有高耐热性特殊树脂的焊接基材用防飞溅附着剂。· 易与涂料混合,当后道工序中需要进行防锈涂料的涂装时,适合采用这一产品。不锈钢用· 可广泛应用于不锈钢、铝材等不同材质,以及从薄板到厚板的各种钢材。· 这是含有无机微粉体的水溶液型焊接基材用防飞溅附着剂。· 水基,可轻松去除。(只需水洗即可轻松去除)也可用于铁基材料,但必须注意防锈。小知识  什么是飞溅物在电弧焊、气焊、钎焊等过程中飞散的熔渣(焊条以及焊剂因电弧发热而熔融后形成的残渣)以及金属颗粒(根据JIS 2 30011定义)。要点如下!· 请根据用途相应选择型号(喷雾、刷毛)、容量(ml)。
2023.05.29 13:57:28 1741
接点恢复剂的优点与用途、通电原理
接点恢复剂这种清洗剂是用于清除电子元器件的各种电接点上的污垢,从而让其恢复导电能力。优点·   只需少量就能重新激活电接点,恢复其导电功能,且能够长效保持其效果。·   同时具有良好润滑性,能够防止接点磨损。用途·   用于开关、继电器、配电盘、印刷电路、电脑、电视机、复印机、通信电话设备等的接点恢复。·   用于各种电气设备的日常维护管理、防锈以及接点部分的除碳等。关于接点恢复剂的导电原理一般来说,金属表面在大幅放大后是呈现出凹凸不平的状态,连接器等电接点只在金属凸起部分的“点”上导电,接触电阻处于并非恒定不变的不稳定状态,从而导致许多原本应该传输的电信号出现损耗。 当将本恢复剂液体应用于电接点时,该液体在凹槽中形成非常薄的油膜(数+Å)。(※1Å为0.1纳米)由于一种被称为隧道效应的现象,电信号会从这层非常薄的油膜中流过。除了金属表面的凸起部位所提供的金属导电通道外,依靠恢复剂液体所提供的薄膜接触导电,使得接点具有更大的导电面积。因此,相当于扩大了电接点的接触面积,从而降低了接触电阻,让导电状态更加稳定。【注意事项】· 请完全切断设备电源后再使用。· 请注意尽量不要让其过多地淋到塑料或橡胶件上。要点如下!· 请根据用途相应选择型号、容量(ml)。
2023.05.25 16:28:34 2039