欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

验电器的工作原理

  • 2021.01.13 15:00:54
  • 米思米
  • 6052
点击收听全文语音朗读

  验电器是一种检测物体是否带电以及粗略估计带电量大小的仪器,验电器在很大程度上降低了安全隐患的问题。


  验电器由金属球、金属杆、金属箔构成,验电器的工作原理是同种电荷互相排斥,使用时只要将物体与它的金属球接触,如果其金属箔张开的话,那就代表此物体是带电的,但如果验电器箔片的张角出现变大现象,那么就说明此物体带的是负电。低压验电器是用来检验对地电压在1000V及以下的低压电气设备的,也是家庭中常用的电工安全工具,主要由工作触头、降压电阻、氖泡、弹簧等部件组成。高压验电器主要用来检验设备对地电压在1000V以上的高压电气设备,目前广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型,高压验电器一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。


  在实际使用中,也可用数字万用表替代验电器,数字万用表的基本功能有电流、电压和电阻的测量,并且以比较直观的数字方式显示读数。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities