欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

天然纤维复合材料

  • 2021.09.27 17:16:18
  • 米思米
  • 776
点击收听全文语音朗读

  利比亚局势、中东的不稳定因素,加上本次的大地震似乎使得原油价格飙升在将来的预期上,成为了不透明状态。这样一来,热可塑性塑料的材料价格也有可能向成本升高的方向不断发展。作为降低原材料成本的构思,可以想到使用天然纤维复合材料这一方法。

  天然纤维指木材和纸张等天然纤维。将这些天然纤维的含有率增加到30~60%程度后,便可切实地减少来源于石油的塑料的使用量。这种天然纤维在过去也曾被采用过。那是因石油危机导致原油价格上升的时代。

  目前,被人们所看好的天然纤维有以下几种。

    (1)木粉 

    (2)竹粉

    (3)叶粉

    (4)纸粉

    (5)椰子壳粉

    (6)麻粉

  作为天然纤维的物理性质,需要研究一下以下的项目。

    a.粉的形状

    b.粉的尺寸大小

    c.粉的含量

    d.粉的颜色

    e.粉的物理性质(含生化方面的性质、燃烧性、分解性等)

    f.与粉的聚合物之间的结合性、匹配性

    g.粉的混合方法(直接混合、颗粒供给等)

  当然,粉的含量增多的话,就能进一步减少树脂的使用量。但相反,会出现流动性变差,成形件的机械强度降低的倾向。根据所用成形件的品质特性,可使用何种程度的天然纤维呢?这需要与商品企划一起进行充分研究。有可能能够在杂货、园艺、土木、缓冲材料、与水产相关的事项、玩具等领域内,在广泛的项目上采用天然纤维复合材料。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities