欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

保温材料

  • 2021.09.27 18:39:35
  • 米思米
  • 1673
点击收听全文语音朗读

 在塑料成型金属模具中,为了要对塑料材料和金属模具自身进行保温,而会将保温材料作为副资材来使用。为了防止金属模具出现热移动或是为了要阻止与外部空气之间的热移动,人们会用到金属以外的材料。

 金属模具方面的技术人员,对于金属,特别是对钢拥有深厚的知识。但对非金属材料有时知识还很少。本次,对针对保温材料的基础知识进行说明。

 保温材料有以下3系統。

  (1)有机质(含碳的材料)

  (2)无机质(不含碳的材料)

  (3)金属质

(1)有机质保温材料

 纸浆、木棉、羊毛、羽毛等天然材料就包含在这些物质之中。在这些材料之间形成空气层后,保温效果就会得到提高。为了要提高保温效率,需要降低水分。

 此外,还有软木材料。尽管它是以天然木材为原材料的,但在细胞内含有空气。因此,其特点是隔热效果高。有在软木上加上胶水,然后进行压缩,并进行蒸汽加热处理的蒸汽软木和加热后使用分泌树液固化的碳化软木。

 这些材料在高温下会变质或是燃烧,因此,在过高的温度下,必须要采取一些措施后才能进行利用。

(2)无机质保温材料

 矿物纤维方面,作为保温材料,人们一直以来多用石棉(asbest)。但人们了解到它对人体有致癌性。因此,已经不被用于工业用途了。

 作为其他种类的矿物纤维,有将安山岩和玄武岩在高温炉中溶解后进行急冷,并进行纤维化的石棉、高炉的矿渣进行急冷后,纤维化的渣棉和使用有玻璃纤维的玻璃棉。

 这些无机质保温材料其耐性优秀。也用于注射成型机的气缸保温。具有电气也难以通过的特性。

(3)水混练保温材料

 碳酸镁粉末、硅藻土都是粉末状的保温材料。它们被用于锅炉、化学装置、蒸汽管的保温。碳酸镁的耐热性直至300℃;硅藻土的耐热性直至500℃左右。

 将硅藻土进行烧制后,作为耐火砖来使用。若是这种状态,那么便可承受到800~900℃程度。

参考文献:门间改三,大学基础机械材料,实教出版(株) (Jikkyo   Shuppan Co., Ltd.)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities