欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

木材和皮革

  • 2021.09.28 09:39:33
  • 米思米
  • 1222
点击收听全文语音朗读

 以下对作为塑料成型金属模具的材料没有很大的直接关系,但却是作为关联材料使用的木材和皮革进行说明。木材作为金属模具的保温材料使用,金属模具移动时,木材被用作托盘。此外,作为固定金属模具时所用的吊皮,有时也会使用到皮革。

【木材】

 木材有阔叶树和针叶树这两个系统。阔叶树的细胞较大,而且柔软。因此被称为软木。相反,针叶树的细胞较细,较硬。因此,被称为硬木。
 木材因季节的气温变化所导致的生长差异而形成有年轮。因此,在材料上存在有方向性。因切断方向的不同,在强度和变形上会出现差异。与作为均质材料的金属所存在的巨大差异就在于此。根据切断方向,分为径切纹理和不匀整纹理两种。
 此外,树木的表皮近旁的材料和中心部的材料其性质也有所不同。一般情况下,中心近旁的材料被称为芯材。其细胞内几乎不含树液。因此,具有尺寸的经时变化少的优点。相反,外周的材料被称为边材,它
存在有尺寸差异较大,还容易不断受腐蚀这一缺点。
 木材具有吸收水分或是干燥的性质,在水分的影响下,会出现变形和开裂、尺寸差异。对于木材,人们会贴合多个材料,由此制成合成板。此外,人们也开发出了贴合板片的集成材料。而且,也有用粘合剂来固定木粉的碎料板。由于它没有材料的方向性,因此,具有难以出现尺寸变化的优点。
 一般情况下,木材的硬度远低于金属材料,因此,可用作搬运或是保护金属模具部件。但是,由于它含水分,因此会生锈。为此,必须采取合适的防锈措施。

【皮革】

 皮革多用于衣服和装饰品。但有一部分也被用在工业领域。使用的皮的种类有牛皮、水牛皮、猪皮、马皮等。对这些动物皮进行鞣制后使用。铬鞣是一种在铬明矾液中浸渍皮,由此制作柔软的皮的方法。单宁鞣是一种在单宁溶液中浸渍已使之干燥的皮,由此制作硬度大和强度高的皮革的方法。
 皮革用硝化棉来粘结。牛皮可获得30~40Mpa的拉伸强度。但是,耐
热性并不足够,因此,不适合在高温状态下使用。作为密封件类和皮带被用于工业领域。

参考文献:门间改三,大学基础机械材料,(Jikkyo   Shuppan Co., Ltd.)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities