欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属材料的组织试验

  • 2021.09.28 10:53:06
  • 米思米
  • 1005

  用于塑料成型金属模具的特种钢和金属材料的强度及硬度、疲劳强度等,不仅会严重受到金属材料中所含稀有金属(钨和钒等稀有金属)的量和混合方法,而且还会严重受到精炼金属材料时的冷却速度和锭的体积等的影响。

  此外,对金属材料进行淬火或是回火后,其强度和硬度也会出现明显变化。对于将这种变化以微状态来进行试验的方法,有显微镜组织试验。

  显微镜组织试验对通过以目测方式来观察金属材料的晶体状态和大小、晶体与晶体的界限(称为晶界)的状态,来推定强度和破坏的原因等,发挥出很大的作用。

  显微镜组织试验的步骤概要如下所示。 

试验材料的采集

机械加工成试样形状

观察面的粗研磨

观察面的精研磨

观察面的表面抛光研磨

水洗

观察面的腐蚀

水洗和干燥

显微镜观察

  对于观察面的腐蚀,为使得易于观察使用以下药剂来进行腐蚀。

   -苦味酸乙醇溶液(4~5%)
   -硝酸乙醇溶液(1~5%)
   -苦味酸钠溶液
   -过硫酸铵溶液
   -碱性铁氰化钾溶液
   -酸性苦味酸乙醇溶液
   -氯化铜溶液
   -氯化铁溶液
   -混合酸甘油溶液
   -铬酸

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities