对于特殊的金属模具材料和金属模具表面的镀制,人们会使用到镍。镍(Nickel)是一种具有银光泽色的金属。
元素符号 | Ni |
元素序号 | 28 |
比重 | 8,902 |
熔点 | 1,453℃ |
比热 | 0.105cal/gf・℃ |
线性膨胀系数 | 7.31×10-6 |
导热系数 | 0.125cal/cm・sec・℃ |
晶格 | 面心立方晶格 |
用于金属模具的目的,主要是利用其良好的耐腐蚀性。在大气中,镍极为稳定。不会出现氧化和还原反应。对水和海水也稳定,不会生锈。特别是对于硫酸和盐酸,它显示出明显的耐腐蚀性。
此外,镍在与其他金属元素形成合金后的状态下也可使用。
Ni-Cu | 作为热电偶的材料使用。 |
Ni-Al | |
Ni-Cr | 作为镍铬合金线使用。 |
Ni-Fe合金 | 作为耐腐蚀合金镍基合金(HASTELLOY)利用。 |
Ni-Cr-Fe合金 | 作为耐热耐腐蚀合金铬镍铁合金(inconel)利用。 |
在日常用途上,人们利用它的耐腐蚀性,将其制成货币。对于金属模具,为防止型腔、型芯因热熔塑料所产生的气体和腐蚀成分、附着的水分出现氧化腐蚀,人们将其形成镀膜来使用的例子有很多。在碳素钢方面,镍与铬(Cr)一起作为合金来使用。作为不锈钢,它被大量用于型腔、型芯、顶出销等方面。
由于镍的价格比碳素钢要高,因此,可以说,进行镀制和作为合金来使用是一种合理的使用方法。


















![]E5CC-800系列数字温控器 简易型](https://content.misumi.com.cn/image/upload/v1/p/cn/product/series/221005044615/221005044615_20201112121422.jpg?$product_view_b$)