欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

碳素钢的淬火方法

  • 2021.09.28 14:33:52
  • 米思米
  • 3907
点击收听全文语音朗读

  碳素钢的淬火方法有好几种。应根据部件的用途和功能来选择。

  (1)普通淬火
  指将加热后的碳素钢用水或油来急冷的方法。这是最一般性进行的方法。

  (2)恒温淬火
  指采用盐浴方式,直到加热后的碳素钢内部保持温度均匀同时进行淬火的方法。

  (3)火焰淬火
  指用氧乙炔的火焰来烤碳素钢的表面,并加热到淬火温度,然后进行水冷的方法。这是一种仅对圆棒料和钢管等连续的构件的表面进行淬火的方法。

  (4)高频淬火
  指在碳素钢的表面上,在感应线圈中流过交流电流(AC电流),通过感应加热方式,瞬间地仅将表面加热到淬火温度,然后立即进行水冷的方法。这是一种仅对圆棒料和钢管等连续构件的表面进行淬火的方法。与火炎淬火相比,优点在于可切实地进行质量管理。

  (5)渗碳
  指将低碳钢在渗碳剂中加热,从碳素钢的表面来渗透碳,通过提高碳浓度来提高硬度的表面处理方法。加热到850~1000℃,并经数小时处理后,便会在表面上形成0.1~1毫米程度的渗碳层。有时会使用到固体的渗碳剂和丙烷气、丁烷气。

  (6)氮化
  指在碳素钢的表面上渗透氮,由此形成高硬度层的处理方法。氮化处理的温度为500~550℃即可,可在珠光体状态下形成皮膜。因此,具有难以出现淬火所导致的应变和变形的优点。硬度非常高,达HV1000以上(HRC在68以上)。


  ※(4)和(5)并非淬火,而是碳素钢的表面处理方式。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities