欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

美利坚合众国的单位

  • 2021.09.29 10:56:51
  • 米思米
  • 3470

 在美利坚合众国(United States of America),人们使用的是与日本和欧洲不同的长度与压力单位。在日本,主要使用SI单位制。但在美国,直至现在,人们依然使用英寸制(长度)、磅制(质量)。以下,对这些单位的换算进行说明。

 长度

 1m = 39.37inch

 1inch = 25.4mm

 1ft =12inch = 305mm

 1yd =3ft = 36inch = 0.914m

 inch :英寸

 ft :英尺

 yd :码

 质量

 1kg = 2.205 lb

 1lb = 0.454 kg

 lb :磅

 压力

 1kgf/cm2 =14.223 lb/inch2 = 14.223 psi

 lb/inch2 = psi (Pressure Per Square inches的缩写)

 温度

 1°C = 5/9(F-32)

 1°F = 9/5(F-32)

 °C = 摄氏度

 °F = 华氏度

 0°C = 32°F

 20°C = 68°F

 30°C = 86°F

 100°C = 212°F

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities