欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

推力轴承(0级)的容差及容许值(摘自JIS B 1514-2:2017)

  • 2021.10.14 11:08:59
  • 米思米
  • 3667

推力轴承(0级)的容差及容许值

推力轴承(0级)的容差及容许值(摘自JIS B 1514-2:2017)

(1)轴圈、中央轴圈及轴承高度


单位:μm

d或d2
   (mm)

t△dmp
   t
△d2mp

tVdsp
   tVd2sp

tSi (1) (2)

t△Ts

t△T1s

以上

以下

U

L

U

L

U

L

-

18

0

−8

6

10

+20

-250

+150

-400

18

30

0

−10

8

10

+20

-250

+150

-400

30

50

0

−12

9

10

+20

-250

+150

-400

50

80

0

-15

11

10

+20

-300

+150

-500

80

120

0

-20

15

15

+25

-300

+200

-500

120

180

0

-25

19

15

+25

-400

+200

-600

180

250

0

-30

23

20

+30

-400

+250

-600

250

315

0

-35

26

25

+40

-400

-

-

315

400

0

-40

30

30

+40

-500

-

-

400

500

0

-45

34

30

+50

-500

-

-

500

630

0

-50

38

35

+60

-600

-

-

630

800

0

-75

55

40

+70

-750

-

-

800

1000

0

-100

75

45

+80

-1000

-

-

1000

1250

0

-125

95

50

+100

-1400

-

-

1250

1600

0

-160

120

60

+120

-1600

-

-

1600

2000

0

-200

150

75

+140

-1900

-

-

2000

2500

0

-250

190

90

+160

-2300

-

-

注释

※对于复式轴承,适用于d2=190mm以下的轴承。

(1)适用于具有90°接触角的推力球轴承及具有90°接触角的推力滚子轴承。

(2)不适用于中央轴圈。

t△dmp、t△d2mp: 在任意横截面上,轴圈内径的(通过2点测量测得)中间尺寸与公称尺寸之间的尺寸之差

tVdsp、tVd2sp:    在任意横截面上,轴圈内径的2点间尺寸的最大值与最小值之间的差值(范围大小)

tSi:                     在穿过推力球轴承轴圈的内径中心轴的任意纵截面上,轨道沟槽与对向的背面之间的最大内接球尺寸中的最小值,为最大值与最小值之差(范围大小)

t△Ts:                  单式轴承的轴承组装高度的最小外接尺寸与公称尺寸之间的差值

 

(2)座圈


单位:μm

D
   (mm)

t△Dmp

tVDsp

tSe (1)

以上

以下

U

L

10

18

0

-11

8

取值与同一轴承的
 
轴圈tSi容许值相同

18

30

0

-13

10

30

50

0

-16

12

50

80

0

-19

14

80

120

0

-22

17

120

180

0

-25

19

180

250

0

-30

23

250

315

0

-35

26

315

400

0

-40

30

400

500

0

-45

34

500

630

0

-50

38

630

800

0

-75

55

800

1000

0

-100

75

1000

1250

0

-125

95

1250

1600

0

-160

120

1600

2000

0

-200

150

2000

2500

0

-250

190

2500

2850

0

-300

225

注释

※对于复式轴承,适用于D=360mm以下的轴承。

(1)适用于具有90°接触角的推力球轴承及具有90°接触角的推力滚子轴承。

t△Dmp:                   在任意横截面上,座圈外径的(通过2点测量测得)中间尺寸与公称尺寸之间的尺寸之差

tVDsp:                     在任意横截面上,座圈外径的2点间尺寸的最大值与最小值之间的差值(范围大小)

tSe:                         在穿过推力球轴承座圈的外径中心轴的任意纵截面上,轨道沟槽与对向背面之间的最大内接球尺 寸中的最小值,为最大值与最小值之差(范围大小)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities