欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

标准材料尺寸表(铝合金材料)

  • 2021.10.14 15:01:56
  • 米思米
  • 3746

*标准尺寸为参考值。请注意,可能与易于获取的材料尺寸有所不同。

种类

材料符号

形状

单位

标准尺寸

Al-Cu合金

A2017

扁钢

t

0.5,0.6,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6,8,
  10,12,15,20,25,30,40,45,50,60,70,80,
  90,100

圆棒

D

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,70,75,80,85,90,95,100,105,
  110,115,120,125,130,135,140,150,160,170,
  180,190,200,210,220,230,240,250,260,280,
  300

Al-Mg合金

A5052

扁钢

t

0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,3,3.2,4,
  5,6,7,8,10,12,15,16,18,20,22,25,30,35,40,
  45, 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,
  110,120,130,150,160,170,180,200

Al-Mg合金

A5056

圆棒

D

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,70, 75,80,85,90,95,100,105,110,115,
  120,125,130,135,140,150,160,170,180,190,
  200,210,220,230, 240,250,260,270,280,290,300,
  310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,420

Al-Mg-Si合金

A6063

方钢

□

6,8,10,12,14,15,16,18,19,20,22,25,30,32,35,40,
  45,50,60,70,80,100

 

关联内容

Ø  标准材料尺寸表(普通钢材)

Ø  标准材料尺寸表(不锈钢材料)

Ø  标准材料尺寸表(铜合金材料)

Ø  标准材料尺寸表(树脂材料)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities