欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

型腔钢材的耐蚀性

  • 2021.12.08 12:39:19
  • 米思米
  • 1104

 注塑模具型腔的耐蚀性取决于钢材。
 由成型材料产生的腐蚀成分和空气中的水分会促进钢材表面的氧化,导致发生腐蚀。
 尽管很难得到一个具体的评价耐腐蚀性能的指标,但既然介绍了可以用作参考的实验值,可以以此作为参考。

【表1】注塑模具型腔用钢材耐蚀性评价数据例(◎5%硫酸腐蚀进展试验)


腐蚀减重(mg/cm2·h)

SUS630改

1.5

SUS420J2

2.5

SUS440C

4

SKD11

6.5

SKD11改

7.5

P21(AISI)

16.5

SCM440

22

※ 资料来源:三谷景造《注塑成型模具》P335,图15.3 Sigma出版社

 

 从这个测试结果可以看出,SUS630改性后显示出特别优异的耐腐蚀性。
 这种钢材属于沉淀硬化不锈钢,含有 0.07% C、4% Ni、17% Cr、4% Cu、0.15~0.45的Nb + Ta 成分。硬度为35~40HRC。
 由于切削加工性不是很好,所以有必要探讨切削加工方法。

 为了进一步提高耐腐蚀性,在表面进行等离子CVD喷涂或硬铬镀膜是很有效的手段。

 众所周知,在型腔或型芯内部配置复杂的冷却回路时,如果不选择具有优异耐腐蚀性的钢材,则由于内部腐蚀的缘故,冷却效率会随着时间的推移而降低。
 关于模具腐蚀,重要之处在于,不仅要注意外侧的功能,还要注意内侧的功能。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities