欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

开口销的形状、尺寸(摘自JIS B 1351:1987)

  • 2021.10.20 11:47:57
  • 米思米
  • 8252

开口销的形状、尺寸(摘自JIS B 1351:1987)

单位:mm

公称直径

0.6

0.8

1

1.2

1.6

2

2.5

3.2

4

5

6.3

8

10

13

16

20

d

基准尺寸

0.5

0.7

0.9

1

1.4

1.8

2.3

2.9

3.7

4.6

5.9

7.5

9.5

12.4

15.4

19.3

容差

0

-0.1

0

-0.2

0

-0.3

c

基准尺寸

1

1.4

1.8

2

2.8

3.6

4.6

5.8

7.4

9.2

11.8

15

19

24.8

30.8

38.6

容差

0

-0.1

0

-0.2

0

-0.3

0

-0.4

0

-0.6

0

-0.7

0

-0.9

0

-1.2

0

-1.5

0

-1.9

0

-2.4

0

-3.1

0

-3.8

0

-4.8

b

2

2.4

3

3

3.2

4

5

6.4

8

10

12.6

16

20

26

32

40

a

1.6

1.6

1.6

2.5

2.5

2.5

2.5

3.2

4

4

4

4

6.3

6.3

6.3

6.3

适用螺栓及

销钉直径

螺栓

以上

-

2.5

3.5

4.5

5.5

7

9

11

14

20

27

39

56

80

120

170

以下

2.5

3.5

4.5

5.5

7

9

11

14

20

27

39

56

80

120

170

-

开口销

以上

-

2

3

4

5

6

8

9

12

17

23

29

44

69

110

160

以下

2

3

4

5

6

8

9

12

17

23

29

44

69

110

160

-

销孔直径

(备注)

0.6

0.8

1

1.2

1.6

2

2.5

3.2

4

5

6.3

8

10

13

16

20

4

±0.5
















5

±0.5















6

±0.5














8

±0.5

±0.8












10

±0.8











12

±0.8










14


±0.8









16










18



±1.2








20










22




±1.2







25










28











32





±1.2






36











40






±2





45







±2




50










56











63











71









±2



80











90












100












112











±2


125












140













160












±2

180













200













224














250














280















备注    1.公称直径为销孔直径

          2.d是从前端到l/2之间的值

          3.前端形状可以是尖头也可以是平头。当必须是其中的某一种时,需要专门指定。

          4.长度(l)可从粗线框内所覆盖的数值范围中选取,框内的数值表示其容差。当需要满足本表以外的容差r值时,需由订购方指定。

          5.头部不得显著偏出轴心范围。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities