欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

  • 2021.11.16 11:11:55
  • 米思米
  • 2543

问题

利用毛刷去除毛刺,则可能会因毛刷变形无法接触到工件而导致发生毛刺残留。如何才能高效除毛刺?

回答

关键的要点在于,根据毛刷材料的特性选择使用方法


·       除毛刺毛刷的刷毛材料包括金属类材料、含有抛光材料的尼龙、陶瓷纤维等材料。

通过根据每种材料的特性相应选择使用方法,可以抑制因变形等原因而产生的毛刺残留。

 

·    使用金属类毛刷材料时

·       -由于是利用线材的尖端进行作业,所以即使是在去除边缘、圆筒内的毛刺时,也请使用能够仅让刷毛尖端与工件接触的最小压力,且以容许范围内的最高使用转速进行除毛刺作业。

·       -请设置为能够让尽可能多的刷毛尖端表面与工件全面、均匀地相接触。仅使用刷毛的侧面或毛刷的端面会导致不平衡并缩短毛刷的使用寿命。

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

·    使用加入抛光材料的尼龙材料时

·       - 由于刷毛整体含有抛光材料,所以可对接触到刷毛的所有部分进行抛光。另外,由于一直是同一个抛光面,所以抛光能力不会随着时间的经过而大幅度降低。

·       - 含有抛光材料的尼龙毛刷是使用刷毛的腹部除毛刺,所以在作业时,请如同抚摸一样施加较小压力,并缓慢旋转。请注意,如果像金属类毛刷一样提高转速,会引起烧焦(发黑),导致无法进行作业。

 

·    使用陶瓷纤维材料时

·       - 与金属类材料以及加入了抛光材料的尼龙材料相比,其优点在于弯曲复原性较高。另外,由于耐热温度以及在水中的形态保持率也更高,因此是一种不易变形的材料。

·       - 由于是纤维构造,所以切削刃是连续的,即使发生消耗也始终会有新的切削刃露出,所以可以始终维持磨削能力。

·       - 但是,由于线材较硬,承受压力可能会导致折损,所以请通过使用浮动刀柄等控制负载。

推荐商品简介

手磨机、台式钻孔机除毛刺刷


除毛刺毛刷(6mm轴型)
MEBA
(卷毛端面刷)
MEBB
(结型端面刷)

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

用于盘式磨床的强力毛刷


高速旋转强力毛刷(100㎜盘式磨床用)
VKC
(结型杯刷)

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

精密精加工


迷你毛刷
5PACK-12E-26042
其他各种

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

作为复杂形状的交叉孔、阶梯孔、钻孔除毛刺


微型螺旋刷
IMSN
(尼龙)
IMSS
(不锈钢)
IMSG
(含抛光剂的尼龙)
IMSB
(黄铜)

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

刷毛形状不易变形,且能够维持高磨削能力


切割纤维、陶瓷纤维毛刷
CFM-B
(切割纤维毛刷)
CFM-S
(切割纤维套管)
CECF
(陶瓷纤维毛刷)

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

请与电动研磨机同时使用!


电动研磨机
UA12A
其他各种

想要减少因轮刷变形导致的毛刺残留

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities