GPS:Geometrical Product Specifications
· 几何公差的定义
几何特性中使用的符号与附加符号
几何特性中使用的符号
公差的种类 | 特性 | 符号 | 基准指示 | 参照 |
形状公差 | 直线度 | 否 | 18.1 | |
平面度 | 否 | 18.2 | ||
圆度 | 否 | 18.3 | ||
圆柱度 | 否 | 18.4 | ||
线轮廓度 | 否 | 18.5 | ||
面轮廓度 | 否 | 18.7 | ||
姿态公差 | 平行度 | 是 | 18.9 | |
垂直度 | 是 | 18.10 | ||
倾斜度 | 是 | 18.11 | ||
线轮廓度 | 是 | 18.6 | ||
面轮廓度 | 是 | 18.8 | ||
定位公差 | 位置度 | 是/否 | 18.12 | |
同心度(相对于中心点) | 是 | 18.13 | ||
同轴度(相对于轴线) | 是 | 18.13 | ||
对称度 | 是 | 18.14 | ||
线轮廓度 | 是 | 18.6 | ||
面轮廓度 | 是 | 18.8 | ||
跳动公差 | 圆跳动 | 是 | 18.15 | |
全跳动 | 是 | 18.16 |
附加符号
说明 | 符号 | 参照 |
带公差的形体指示 | ||
基准指示 | JIS B 0022 | |
基准目标 | JIS B 0022 | |
理论上正确的尺寸 | ||
突出公差带 | ISO 10578 | |
最大实体公差方式 | JIS B 0023 | |
最小实体公差方式 | JIS B 0023 | |
自由状态(非刚性部件) | JIS B 0026 | |
全周(轮廓度) | ||
包络的条件 | JIS B 0024 | |
通用公差带 |
几何公差的定义
※“18.1”等开头的数值表示JIS B 0021的项目编号。
单位:mm