欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
直线电机模组
电动夹爪・电动吸盘
传动类零件
同步齿形带/带轮
齿轮
联轴器/轴接头
链条/链轮
定位/固定零件
定位销/衬套
柱塞及周边零件
工件夹紧
定位/固定零件
工厂自动化零件
温度调节零件
滑台/光学零件/检查用零件
电磁阀
液压用装置
变/减速机
门零件/外装零件
涂装设备
接头
手动滑台
机器人相关
连结/连结机构部品
滚珠丝杠
真空零件
弹簧/冲击保护
对策/维护相关
无油板/导轨/滑块
过滤器/减压阀/润滑器
配管零件
模组/单轴机器人
气缸/旋转执行器
电机
直线导轨
线性导向轴
传感器/开关
铝合金型材/支架
轴承
控制/电子元件
控制
电源
箱体
供配电
无源元件
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺帽
螺丝,螺栓
键
扣环
垫片
模具类
凸模/凹模
浇口套/流道相关
导向/推板导向/精定位组件
生产加工/捆包/物料保管用品
工作台
升降机/手动液压搬运车
周转箱/托盘
货架
胶带用品
手拉葫芦/起重机
测量工具
手工具
磨削研磨用品
修补剂/粘结剂
机床工具
焊料/静电对策用品
空压工具
化工产品
输送机/滚轮/传送零件
输送机
滚轮
平皮带/带轮
直线运动零件
直线轴承
梯形丝杠/滑动丝杠
滚珠导轨
无油衬套
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
FA离线3D模型库
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
文章
全部
新手
商品
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
机械工程基础
材料力学
面积、重心、截面惯性矩的计算
面积、重心、截面惯性矩的计算
2021.12.02 10:19:11
米思米
3378
分享
QQ
微博
链接
微信分享
截面
截面积
A
重心的距离
e
截面惯性矩
I
截面系数
Z=V
e
上一篇
体积和重量的求取方法/材质的物理性质
下一篇
什么是钢材的弹性模量?
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
深沟滚珠轴承 双盖式
锁紧螺帽 精密U型
金属垫圈 普通级 精密级 尺寸自由指定型
带弹簧·平垫圈内六角螺栓
平键
推荐文章
Recommended articles
MISUMI刀片材质一览表
〔技术计算〕传动 同步齿形带的选型方法13 -容许张力表-
钢制工具箱的种类
〔技术计算〕传动 同步齿形带的选型方法 10 -传动容量表-
【排气钢】性能展示
铝型材用附件的使用示例
滚珠导轨的产品特点和使用注意事项
【推板早回装置】动作原理
【气动剪刀】特点及使用案例
【二次顶出装置】动作原理
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000092 提高耐磨性的设计
No.000156 双重定心机构
No.000580 截面振动测定夹具
No.000014 双支承面基准的平台
No.000187 重型工件的横移机构
No.000050 偏置中心点的角度调整机构
No.000149 使用了偏心轴的提升转移机构
No.000117 使用偏心锥形凸轮的多段行程机构
No.000151 可进行X、Y方向微调的装置安装方法
No.000202 深度计
推荐商品
Related commodities
限位螺栓
调整螺栓用固定块 标准型
调整螺栓用固定块 侧面安装型 标准型
紧凑型螺帽