欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

什么是钢材的弹性模量?

  • 2021.12.02 10:45:25
  • 米思米
  • 14539

  “弹性模量”是表示模具部件所用钢材的强度及弹性的参数。
  弹性模量通常也被称为“杨氏模量”。
  弹性模量是拉伸钢材时发生的“应变”与“拉伸应力”之间的比例系数。
  将这些关系以公示表示,则如下所示。


σ=E x ε


单位

弹性模量:E

kgf/cm2 或 MPa

应变:ε

%

拉伸应力:σ

kgf/cm2 或 MPa

ε

σ

 亦即,“应力与应变成正比”。

 弹性模量这一物性值取决于金属材料的种类。一般来说,弹性模量数值越大的材料,拉伸应力及刚性越高。

【表1】中是典型金属材料的弹性模量数据。


弹性模量E

(kgf/cm2)

(MPa)

软钢

210 x 104

20.59 x   104

S50C

210 x 104

20.59 x   104

预硬化钢(SCM440类)

203 x 104

19.9 x   104

SKD11

210 x 104

20.59 x   104

黄铜

63 x 104

6.17 x   104

铜

105 x 104

10.29 x   104

铝(纯铝)

68 x 104

6.67 x   104

超硬铝

73 x 104

7.16 x   104

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities