欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

玻璃纤维强化塑料

  • 2021.12.17 11:54:33
  • 米思米
  • 1012
点击收听全文语音朗读

 为了增强塑料的强度,在注塑成型时,可使用添加了玻璃纤维的塑料材料。玻璃纤维本身的强度比塑料更高,但单独使用玻璃纤维时抗冲击性较差,材质较脆,通过与塑料混合使用,可以避免脆性,作为成型材料更耐用。

 众所周知,含玻璃纤维的塑料在注塑成型时会出现以下现象,因此在使用时必须小心留意。


(1)发生取向

 从浇口流入型腔时,玻璃纤维很容易发生沿流动方向排列的现象。这一现象称为取向(orientation)。由于取向的发生,导致流动方向和垂直于流动方向的成型收缩率严重不均匀。

 此外,拉伸强度和压缩强度根据纤维的方向而变化。


(2)残留纤维长度发生变化

 玻璃纤维被调整到一定的长度范围内并包含在母粒中,但在成型加工中利用螺杆混配时,有一部分会发生断裂,甚至在通过流道和浇口时也会有一定量的断裂。

 因此,零部件的强度可能会因残留在零部件中的玻璃纤维长度而出现偏差。


(3)螺杆和机筒的磨损

 由于玻璃纤维流动时会刮伤成型机的螺杆和机筒、防回流环等,因此对于含有玻璃纤维的树脂,建议使用耐磨的机筒和螺杆。


(4)浇口磨损

 在模具中,尤其是浇口的内表面,会因玻璃纤维而磨损。如果浇口尺寸发生变动,成型条件就会发生变化,成型制品的尺寸和毛刺的产生也会发生变化。对于一模多强的模具,存在浇口失去平衡的风险。


(5)玻璃纤维的截面形状

 玻璃纤维的截面形状有圆形截面、矩形截面、茧形截面等多种类型,与成型品的翘曲、变形、流动性、取向等密切相关。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities