欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料的易燃程度

  • 2021.12.17 16:27:59
  • 米思米
  • 2444

 塑料是由碳、氢、氧等组成的高分子材料,加热时大部分会燃烧。塑料制品的使用环境,对于其燃烧的难易程度来说是一个非常重要的因素。
 塑料的可燃性有多种试验方法,应根据用途区分使用。
 以下对其主要试验方法予以简要说明。

试验名称

试验方法

1)热线试验

用试验片在镍-铬丝上缠绕5圈,通电后测量着火时间。

2)热芯棒试验

300°C的锥形棒与物料接触,在接触部分产生高频火花,测试材料与加热气体的点火情况。

3)灼热丝试验

550960红热棒按压在试样上测量着火时间。

4)针焰试验

用细口针状燃烧器的火焰测试是否燃烧。

5)本生灯试验

用燃烧器燃烧甲烷、丙烷等,测试燃烧速度和余焰时间。

6)高压电弧跟踪试验

通电约5200V左右的高压5分钟,评估着火程度。

7)大电流电弧试验

以一定速度产生大电流电弧,评估着火程度。

8)电弧燃烧试验

让高压部分与绝缘易损部分之间产生电弧,评估着火程度。

9)平板表面燃烧试验

让六亚甲基四胺在试验片上燃烧并评估燃烧的蔓延状况。

10)不完全连接

插入与实际使用电流相符的发热丝后通电,评估着火程度。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities