欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚乳酸的应用案例

  • 2021.12.17 16:37:04
  • 米思米
  • 1375

 在植物来源的可生物降解塑料中,聚乳酸(PLA)作为一种强度高、耐热性优良的材料被广泛使用。使用聚乳酸的成型制品已在各种场景中获得应用。
 以下介绍主要的应用案例。

成型种类

主要的应用案例

1)注塑成型

手机外壳
电脑部件
汽车内饰
餐具
文具
玩具
冷型坯(吹塑用)

2)吹塑成型

水瓶
容器

3)挤压成型

异形挤压成型制品

4)发泡成型

食品容器
缓冲材料

5)硬质薄膜

食品包装
小袋子
胶带
信封窗口

6)软质薄膜

垃圾袋
购物袋
肥料袋
饲料袋
农用薄膜

7)热成型用薄膜

吸塑膜
载带
透明外壳

8)弦/

打包带
绳索
沙袋

9)单丝

防虫网
茶包
滤网

10)纤维

衬衫
毛巾
寝具

11)无纺布

植树盆
防杂草地膜
湿巾
地毯布

参考文献:《构建促进生物质塑料实用化的社会体系》(财团法人机械振兴协会经济研究所(20073月))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities