欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂的玻璃化转变温度 Tg

  • 2021.12.17 17:31:39
  • 米思米
  • 7524

 当温度升高到熔点以上时,热塑性树脂会熔化变成液体,但随着冷却,会逐渐变得更粘稠,变成橡胶状态,最后固化。从橡胶态到凝固态(称为玻璃态)的临界温度,称为“玻璃化转变温度”。玻璃化转变温度通常以Tg表示。
 Tg是由树脂种类决定的物理量。通过了解Tg,可以预测成型件在型腔中冷却所需的时间以及可以进行顶出操作的成型件温度。
 主要树脂的Tg如下所示。


树脂名称

Tg

聚乙烯

-125℃

聚丙烯

0℃

聚氯乙烯

87℃

聚苯乙烯

100℃

ABS

80~125℃

聚甲基丙烯酸甲酯

90℃

聚酰胺6

50℃

聚酰胺66

50℃

聚缩醛

-50℃

聚碳酸酯

150℃

聚苯硫醚

126℃

聚氨酯

-20℃

聚醚砜

230℃

聚苯醚

104~120℃

聚酰胺酰亚胺

275℃

聚乳酸

57℃

聚四氟乙烯

126℃

EVA

-42℃

聚丙烯腈

104℃

聚偏二氟乙烯

35℃

聚对苯二甲酸丁二醇酯

50℃

聚对苯二甲酸乙二醇酯

69℃

推荐商品


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities