欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热力学基础知识(之2)

  • 2021.12.20 17:26:24
  • 米思米
  • 2641

 在本期中,首先介绍热传导的基础知识。

◎ 假定厚lcm 、面积为S(m2)的壁面,壁面两侧温度为t1(℃)、t2(℃),且不随着时间而发生变化。
◎ 从该壁面散发的热量Q (kcal) 与面积S、温差t1-t2和时间τ成正比。
◎ 因此,Q可通过下式予以表达。

Q=-λ·S·(t1-t2)·τ/l…(式1)
λ
:热导率(kcal/m·h·℃)


 进一步表达为微分形式,则:

dQ/dτ=q=-λ·Sdt/dx…(式2)
λ
:热导率(kcal/m·h·℃)

* 等式2称为傅立叶定律。

     以下是主要物质的热导率。

Ÿ    水              :0.475(kcal/m·h·℃)

Ÿ    空气           :0.021

Ÿ    碳素钢        :39

Ÿ    镍21%钢    :24

Ÿ    铜              :332

Ÿ    铝              :197


下面对对流热传递的基础知识进行说明。
*
从壁面到流体或从流体到壁面的热转移是通过对流传热完成的。
*
在锅炉及散热器、模具冷却水所产生的热传递中,都会由于这种现象而发生热转移。
*
对流传热的基本公式称为牛顿冷却定律,由以下公式表示。

q=α·S·(ts-tf)

q:传递热量(kcal)

α:(kcal/m2·h·℃)

S:表面积(m2)

ts:壁面的温度(℃)

tf:充分远离壁面的流体温度(℃)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities