材料名 | 成分(质量%) | |||||||||||||
Fe | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | V | W | Ti | Al | Co | Cu | Zn | |
纯铁 | 99.96 | |||||||||||||
SS400 | 99.9 | 0.1 | ||||||||||||
S45C | 98.5 | 0.45 | 0.25 | 0.8 | ||||||||||
高张力钢 | 97.18 | 0.12 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | ||||||||
SCM440 | 94.05 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.25 | |||||||||
SNCM439 | 95.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.85 | 0.8 | 0.25 | |||||||
SKD6 | 91.98 | 0.37 | 1.0 | 5.0 | 1.25 | 0.4 | ||||||||
SUP7 | 96.55 | 0.6 | 2.0 | 0.85 | ||||||||||
SL9N590 | 89.75 | 0.05 | 0.3 | 0.9 | 9.0 | |||||||||
马氏体时效钢 | 64.3 | 17.5 | 3.75 | 1.8 | 0.15 | 12.5 | ||||||||
SUS631 | 73.74 | 0.06 | 0.4 | 0.6 | 7.0 | 17.0 | 1.2 | |||||||
SUS410 | 85.35 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 12.5 | |||||||||
SUS430 | 81.13 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 17.0 | |||||||||
SUS304 | 68.92 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 19.0 | ||||||||
因科镍合金800 | 45.7 | 32.5 | 21.0 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
灰口铸铁 | 94.2 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||
球墨铸铁 | 95.5 | 2.5 | 2.0 | |||||||||||
镍 | 99.99 | |||||||||||||
因科镍合金600 | 8.0 | 72.0 | 15.5 | |||||||||||
Hastelly® | 18.5 | 48.4 | 22.0 | 9.0 | 0.6 | 1.5 | ||||||||
镍铬合金 | 80 | 20 | ||||||||||||
无氧铜 | 99.96 | |||||||||||||
73黄铜 | 30.0 | 70.0 | ||||||||||||
64黄铜 | 60.0 | 40.0 | ||||||||||||
镍银 | 18.0 | 65.0 | 17.0 |