欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

侧定位块组件

  • 2022.01.10 14:53:08
  • 米思米
  • 1025
点击收听全文语音朗读

 为防止注塑模具的活动侧和固定侧发生位置偏移,可采用导柱导套或是使用“定位块组件”、“锥形定位块组件”进行定位。

 考虑到模板上的“型腔安装用模框孔雕刻位置”与“导销”、“导块”之间的位置关系,即使位置精度仅由活动侧模板或固定侧模板影响 ,当将活动侧模板和固定侧模板组合在一起时,可能会出现无法确保相对位置精度的情况。

 为了合理地消除这种不便,设置“侧定位块组件”是很有效的手段。

 在将活动侧模板与固定侧模板组合在一起的状态下,利用立铣刀或平面磨削在侧面加工出沟槽或凹槽,以用于安装侧定位块组件。

 通过这一方式,可以通过实物对准来准确定位活动侧-固定侧模板的相对位置。

 材质为SKD11,硬度为58~62HRC,耐磨性极佳。

 作为连接器、电子零件等精密模具的定位零件,可发挥出最佳性能。

 在欧美,这是已被应用于各种模具中的部件之一。

 对于像电动注塑机这样需要高速开合的模具来说,采用这种精密定位部件可防止型芯销断裂,实现长寿命化,可以说是有其独到之处的。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities