欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

到成型制品中心部位所需的冷却时间

  • 2022.01.17 15:29:00
  • 米思米
  • 1953

 上期栏目中介绍了一个经验公式,可以预测成型产品肉厚的平均温度冷却到一定温度所需的冷却时间,而在本期栏目中,将为大家介绍另一个经验公式,这个公式能够预测成型产品中心部分的温度冷却到某一特定温度所需的冷却时间。

 当希望减少成型产品从模具中取出后的所谓“后收缩”时,必须让成型产品在模具中冷却,直到成型品肉厚的中心部位达到某一特定温度。
 成型产品肉厚的中心部分温度达到θe所需的冷却时间tlC,可通过下式计算得出。

到成型制品中心部位所需的冷却时间

s:成型产品的肉厚(mm)

α:型腔表面温度下的树脂热扩散率(mm2/sec)

α=λ/(c・ρ)

λ:树脂的热导率(kcal/m·h·℃)

c:树脂的比热(kcal/kg·℃)

ρ:树脂的密度(kg/m3)

θr:熔融树脂温度(℃)

θe:成型产品肉厚的中心温度(℃)

θm:型腔表面温度(℃)

※ 参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造 (株)西格玛出版 (1997))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities