欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机的动力源与控制方法

  • 2022.03.10 14:09:18
  • 米思米
  • 1578

1.注塑成型机的动力源


 注塑成型机的动力源主要有如下3种。

1)液压式

2)电动式

3)混合式

 自注塑机被开发出来以来,液压式是使用最多的方式。液压泵由电动机驱动,通过提供给液压油的液压来驱动模具开闭、注塑等机构。其优点是能够相对容易地获得较高的合模力,但也存在难以精确控制和难以并行驱动多个执行器的缺点。

 电动式是通过CNC控制(计算机数控),用AC伺服电机(交流电)进行驱动的方式。这一方式不使用任何液压油,能够实现精确操作,并且可以清洁而安静地完成动作。这一方式的耗电量仅为液压式的40~50%,具有运行成本低的优点。最近还开发出了合模力高达2000吨的电动式注塑成型机,未来350吨以下的注塑机中,这一方式将会成为主流。

 混合式是同时采用液压式和电动式的方式,旨在发挥各自的优点。常见的配置模式,是在注塑侧或活动侧二者之中的一侧采用液压式。

    电控装置

 采用了控制电脑以及屏幕显示等控制装置,能够对注塑成型机的运行和成型条件进行工艺控制、基于传感器检测进行反馈控制。成型条件可以保存在计算机中,并且可以通过LAN连接传输到外部计算机,或是将其保存到外部存储器中。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities