欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位的原理和原则(定位销/导杆的使用案例-1)

  • 2022.05.17 17:25:33
  • 米思米
  • 9683

    在本期栏目中,对定位销/导杆的使用方法进行讲解。首先介绍定位的原理、原则,然后介绍定位销/导杆的使用案例。

1)定位的原理和原则

1.什么是定位……保持2个工件之间的位置关系准确

           一方:作为固定基准的一侧……(定位夹具等)

           另一方:在固定基准侧被定位的对象……(工件等)

2.在有效确定2个工件之间的位置关系的点进行定位(参见【图1】)。

    例:1)增加用于定位的定位销之间的间距。

  2)定位销的位置应选择对称位置


定位的原理和原则(定位销/导杆的使用案例-1)


3.使用三向约束进行定位。(四向约束无法插入或排出)

4.根据作业(手动、自动、试产、量产等)和工件(精度水平、外观品质水平、材料等)特征选择定位方式。

5.不要忘记针对磨损和变形等定位性能的恶化相应采取措施。

(2)各种定位方法

 定位方法可分为如下类型(参见【图2】)。

定位的种类

解说

[1] 对位到固定基准面的方法

顶住基准面,通过面与面进行定位。

[2] 能够调整定位面(点)的方法

可利用可调定位销等调整定位基准。

[3] 利用定位销进行定位的方法

利用用圆柱体或圆锥体等定位销定位。

[4] 利用V形槽进行定位的方法

针对圆柱形工件,进行纵向形状的定位

[5] 定心

针对圆柱形工件的中心进行定位

[6] 分度

针对直线形状上的距离,按照规定的距离进行定位


定位的原理和原则(定位销/导杆的使用案例-1)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities