欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

探针的注意事项和选型表

  • 2022.06.09 17:33:21
  • 米思米
  • 4617

使用注意事项

一般环境条件

· 使用环境温度为10~40度、湿度为30%以下

· 周围环境: 无粉尘、腐蚀性气体、油分等使探针不受污染的环境。

行程条件

· 请只施加轴向负载,不能施加横向负载。

· 超出规定行程(全行程的2/3)会显著缩短探针的寿命。

· 如果以60次/min(等速)以上的速度移动,可能会缩短探针的寿命。

电流的施加条件

· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下通入电流。

· 如果在按照规定行程动作的过程中、规定的行程以外或不与对象触头接触(开路)的状态下通入电流,可能会显著缩短探针的寿命。

· 探针因老化等原因,有时可能不能满足产品目录所刊载的容许电流。设计时请确保实际使用时具备足够的余量。

电压的施加条件

· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下施加电压。

· 请勿在不与对象触头接触(开路)的状态下施加电压。否则,在刚要接触之时会引起放电,导致探针损坏。

· 向探针施加高电压时,请严格遵守电流和电压的施加条件,并注意避免放电现象以及放电时所产生的瞬间巨大电流。

容许最大电流

· 产品目录所刊载的容许电流为上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,1分钟内连续流过电流的最大值。

接触电阻

· 产品目录中刊载的电阻值是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,给探针通入10mA的电流,使其与纯银端子接触而测得的代表值。

· 如果通入电流过大,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。

· 按规定行程反复动作多次后,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。

更换参考次数

· 产品目录中刊载的更换参考次数是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,电流为10mA时,可正常使用探针的参考次数。

· 因使用环境及条件的不同而导致电阻值升高或弹簧压力下降等时,探针可能会在未满参考次数之前便需更换。请结合实际使用情况及时更换。

弹簧压力

· 如果探针温度超出80℃,将会导致弹簧压力下降。

· 如果加大电流值,可能会因探针发热而导致弹簧压力下降。

压入用安装孔尺寸(参考)

· 仅为参考值,会因树脂板的材质及板厚而异。请参考探针座压入部的尺寸进行设计。


选型表

行程和弹簧压力等的详情请参阅各产品页。

探针的注意事项和选型表


探针前端形状图样选择范例(中精度系列)

探针的注意事项和选型表

探针座末端形状图样选择范例(中精度系列)

探针的注意事项和选型表

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities