欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚氨酯的特性

  • 2022.07.04 13:17:49
  • 米思米
  • 4138

■聚氨酯的特性值

聚氨酯的特性

抗拉强度、延伸率的各特性值根据JIS标准K6251进行试验。


■各种聚氨酯的特长

聚氨酯的特性


■制电性聚氨酯特性值

聚氨酯的特性


■聚氨酯·橡胶的肖氏硬度标准

●硬度标准

聚氨酯的特性


■磨损试验结果

试验方法:JIS K 7204:1999 《利用塑料-摩擦轮进行的磨损试验方法》(滑动式)

摩擦轮:H·22

负载:9.8N

试验次数:1000次 

试验片数:1

磨损质量越少表示耐久性能越好。

聚氨酯的特性


■关于聚氨酯的变色

聚氨酯会因年久而泛黄变色。

特别是制电性聚氨酯(灰色),随时间而变色较为明显,但不影响其物理性能,其特性也不会改变。使用时请充分理解。

·制电性聚氨酯的年久变色情况色

聚氨酯的特性

※ 泛黄的时间及程度因使用环境而有很大差异。


■超强耐磨聚氨酯: Vulkollan®

Vulkollan®是一种超强耐磨聚氨酯,具备以往聚氨酯所没有的耐磨性和负载性。

耐磨性是标准聚氨酯的6倍,机械强度是其1.5倍。(根据弊公司实验所得)长时间使用时,Vulkollan®的耐热温度为80度,15~20分钟的短时间使用时为120度。

●关于Vulkollan®的变色

因配方的特殊性,Vulkollan®由紫外线引起的变色较其它聚氨酯明显。

以下照片显示了Vulkollan®放置在日光照射下的室外时的变色过程。

聚氨酯的特性

※变色不会引起物性、特性的变化。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities