欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

脚轮使用注意事项

  • 2022.08.24 17:25:16
  • 米思米
  • 3192

■脚轮使用注意事项

1. 容许负载

使用时请勿超过容许负载。

产品目录中的容许负载是在平坦地面上进行人力搬送时的负载限度。


2. 使用速度

在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引(部分脚轮除外)或在发热的状态下连续使用。

脚轮使用注意事项


3. 挡块

长期使用产生的磨损,损伤可能会在不知不觉中降低挡块的功能,敬请注意。

一般来说,制动力因脚轮材质而异。

考虑到产品的安全性,在特别必要的条件下,请采取其它手段(止轮器,制动件)。


4. 使用环境

通常在常温范围内使用脚轮。(部分脚轮除外)

请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。


5. 安装方法

①请尽可能使安装面保持水平。

② 安装回转(万向)型脚轮时,应使其回转轴处于垂直位置。

③安装固定型脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态。

④ 请确认安装孔部,并用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。

⑤ 安装拧入型脚轮时,请以适当的扭矩紧固螺纹的六角部。

    如果紧固扭矩过大,则会导致轴部应力集中而造成断裂。

    (参考 螺纹直径12mm的适当紧固扭矩为20~50N·m)


■调整块 中精度零件

-质量对比-

是否适用RoHS、耐垂直负载等情况与米思米品质产品有所不同。


(例)与外径60 M16 树脂橡胶型相比

脚轮使用注意事项


-价格对比-

价格比米思米品质产品便宜!

脚轮使用注意事项


■调整块选型表

脚轮使用注意事项

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities