欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

以太网IP与EtherCAT的区别

  • 2022.09.13 10:09:00
  • 米思米
  • 4303
点击收听全文语音朗读

在工业4.0呼之欲出的同时,一种名为EtherCAT的通信方式广受人们关注。在此,我们介绍主流的以太网/IP与EtherCAT。

什么是以太网/IP

以太网/IP是比EtherCAT更先进一代的技术。这一产品是大约20年前由Allen Bradley开发而成。是使用包括TCP/FP和UDP/IP在内的工业用以太网和标准类型的以太网硬件进行数据传输。另一方面,Ethernet/IP使用TCP-IP来建立实时的数据传输和接收。

什么是EtherCAT

EtherCAT运用了被称为“动态处理”的优势。CAT是Control Automation Technology(自动控制技术)的简称。

EtherCAT始于电报。其机制被应用于现代技术。基本上,这是一种接收1条消息并发送1条消息的机制。数据被发送之后,在被节点级别处理之前会被存储起来。通过这一方式,实现了高速、高效的数据交换。所有节点可以“查看”从该节点通过的所有数据。在添加来自节点的信息之前先读取数据字符串。由于所有节点都能查看其他节点发送的消息,因此这一机制具有灵活的柔性拓扑结构。

由于其协议也灵活且具备高安全性,所以该技术也是一种非常热门的备选方案。CAT使用单独的接线来发送和接收数据。CAT与各种涉及自动化的工业产品具有良好的兼容性,使其能够支持网络中的大量辅助节点,从而无需总线系统来管理节点和连接。

推荐商品

LAN电缆(带连接器)

CAT5E   STP LAN线缆 多股导体型/固定长

CAT6   STP LAN线缆 固定长/多股导体型

网线跳线 CAT5E STP LAN线缆 自由长

CAT5E   UTP LAN线缆 固定长/多股导体/高品质型

以太网IP与EtherCAT的区别

以太网IP与EtherCAT的区别

以太网IP与EtherCAT的区别

以太网IP与EtherCAT的区别

米思米

米思米

米思米

米思米

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities