欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型的生产管理(基础篇)

  • 2022.09.26 10:01:00
  • 米思米
  • 1548

作为注塑现场所需的生产管理基础知识,我们将通过计算案例说明如何计算生产数量、销售额和成型加工成本。

首先,什么是生产管理?

生产管理是指按照交货期的要求生产、调整客户订单。
注塑成型中生产管理的主要业务内容如下。

· 接受订单

· 材料及资材采购

· 生产计划

· 生产指示

· 制造数量确认

· 发出交付指令,按照交货期及时交货 等

这是与客户之间协调日程,确保制造数量达到预定数量的业务活动。如果在制造过程中出现问题,需要考虑材料的剩余量和缺陷率,以确保按照交货日期生产出所需数量的合格产品。还需要向其他部门发布公告、调整交货日期等。

制造数量计算

首先,让我们计算可以生产多少个产品,以及可以达到多少销售。

例)

· 1个周期:30秒

· 模腔数:2个/shot

思路)
通过将1天转换为秒数并除以1个周期的秒数,计算出注塑次数(shot/天),再乘以腔数(个/shot)。
※将1日转换为秒数=60(秒)×60(分钟)×24(小时)=86,400秒

计算公式)
制造数量(个/日)=86,400(秒)÷30(秒)×2(个/shot)=5,760个。
实际上,由于还存在异常停机和模具维护等,所以我们假设实际数量为98%左右。
制造数量(个/日)=5,760(个/日)×98%=5,644个。

销售额的计算

例)

· 1个周期:30秒

· 模腔数:2个/shot

· 产品单价:15日元/个

思路)制造数量(个/日)乘以产品单价(日元/个)

计算公式)销售额(日元/日)=5,760(个/日)×15(日元/个)=86,400日元。

成型加工成本(工时费)的计算

※成型成本(工时费)=每小时销售额减去原材料成本

例)

· 1个周期:30秒

· 模腔数:2个/shot

· 产品单价:15日元/个

· 原料单价:200日元/kg

· 产品重量:30g/个

(1)每小时的销售额

销售额(日元/日)除以24小时。
每小时的销售额(日元/小时)=86,400(日元/日)÷24=3,600(日元/小时)

(2)每小时的原料成本

思路)首先计算出每个产品的原料成本(日元/个)
    ※每个产品的原料成本是将原料单价(日元/kg)转换为以g为单位的价格,然后乘以产品重量(g/个),
计算公式)每个产品的原料成本(日元/个)=0.2(日元/g)×30(g)=6日元/个

思路)下面计算每小时的生产数量(个/小时)、原料成本(日元/小时)
计算公式)每小时的生产数量(个/小时)=3,600(秒)÷30(秒)×2(个)=240个
    ※将1小时转换为秒数=60(秒)×60(分)=3,600秒
    每小时的原料成本(日元/小时)=240(个/小时)×6(日元/个)=1,440日元/小时

(3) 每小时的销售额-每小时的原料成本=成型加工成本(工时费)

3,600日元         ―      1,440日元     =      2,160
(每小时销售额)  (每小时原料成本)   = (成形加工成本(工时费))

成型加工成本(工时费)为2,160日元。

关联内容

Ø  注塑成型的品质管理术语

Ø  塑料注塑成型件的成本构成

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities