欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
直线电机模组
电动夹爪・电动吸盘
传动类零件
同步齿形带/带轮
齿轮
联轴器/轴接头
链条/链轮
定位/固定零件
定位销/衬套
柱塞及周边零件
工件夹紧
定位/固定零件
工厂自动化零件
温度调节零件
滑台/光学零件/检查用零件
电磁阀
液压用装置
变/减速机
门零件/外装零件
涂装设备
接头
手动滑台
机器人相关
连结/连结机构部品
滚珠丝杠
真空零件
弹簧/冲击保护
对策/维护相关
无油板/导轨/滑块
过滤器/减压阀/润滑器
配管零件
模组/单轴机器人
气缸/旋转执行器
电机
直线导轨
线性导向轴
传感器/开关
铝合金型材/支架
轴承
控制/电子元件
控制
电源
箱体
供配电
无源元件
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺帽
螺丝,螺栓
键
扣环
垫片
模具类
凸模/凹模
浇口套/流道相关
导向/推板导向/精定位组件
生产加工/捆包/物料保管用品
工作台
升降机/手动液压搬运车
周转箱/托盘
货架
胶带用品
手拉葫芦/起重机
测量工具
手工具
磨削研磨用品
修补剂/粘结剂
机床工具
焊料/静电对策用品
空压工具
化工产品
输送机/滚轮/传送零件
输送机
滚轮
平皮带/带轮
直线运动零件
直线轴承
梯形丝杠/滑动丝杠
滚珠导轨
无油衬套
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
FA离线3D模型库
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
文章
全部
新手
商品
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
专用工具基础知识
FA其他商品
非金属材料类
工程塑料的特性-2
工程塑料的特性-2
2022.09.26 14:09:18
米思米
2023
分享
QQ
微博
链接
微信分享
新手专区
※以上工程塑料均为进口材料。
※表中数值为代表值,并非保证值,请参考使用。
上一篇
工程塑料的特性-1
下一篇
工程塑料的特性-3
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
定位销 -直杆型-【模具用标准零件】
金属垫圈 普通级 精密级 尺寸自由指定型
带弹簧·平垫圈内六角螺栓
平键
薄型气缸
推荐文章
Recommended articles
工程塑料的简介-1
工程塑料的特性-3
橡胶的特性
锉刀选择表(参考)
【推板早回装置】动作原理
工程塑料的特性-1
工程塑料的简介-3
立铣刀不同形状的特点
12.1重新认识工程图
立铣刀工件材料特性和刀具选择方法(一)
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000384 2中工件电气特性检测机构
No.000046 使用了探针的电气特性检查组件
No.000640 塑料链条输送机
No.000667 塑料袋开闭底座
No.000006 工件的定位与夹紧
No.000100 塑料外壳压入夹具
No.000748 薄型工件的吸附头
No.000777 中空的高刚性转台
No.000161 工件的分离供给机构
No.000187 重型工件的横移机构
推荐商品
Related commodities
圆线螺旋弹簧 -WH 30%压缩量-
气缸用传感器
工厂型材
调整螺丝块 沉孔型