欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

商品小课堂之回转系列——轴承座组件

  • 2022.11.17 10:00:33
  • 米思米
  • 1988

什么是轴承座组件?

对承载轴的轴承起到支撑和固定的作用。使用固定座,可以将轴承准确而方便地组装到机构上。轴承座分为法兰型轴承座组件和T型轴承座组件。


■  法兰型轴承座组件

 商品小课堂之回转系列——轴承座组件

  商品小课堂之回转系列——轴承座组件


■  T型轴承座组件

   商品小课堂之回转系列——轴承座组件

   商品小课堂之回转系列——轴承座组件

轴承座组件如何选型呢?

根据使用环境选用适合的轴承座组件。

< 法兰型>


商品小课堂之回转系列——轴承座组件


(1)根据设备空间选择相应的法兰形状。

商品小课堂之回转系列——轴承座组件


(2)根据不同的转轴形状,轴承座组件可选择是否附带扣环。

与光轴配合使用时需选带扣环型,扣环可防止轴承脱落。

与台阶型转轴配合使用时需无扣环型。

商品小课堂之回转系列——轴承座组件

             商品小课堂之回转系列——轴承座组件            商品小课堂之回转系列——轴承座组件


(3)如设备对定位要求较高,可选用嵌入型轴承座组件。嵌入部外径公差精度保证H7公差,实现精定位。

商品小课堂之回转系列——轴承座组件


(4)根据使用环境,选择最适合的材质,表面处理等

①轴承材质选择

②固定座材质选择

③表面处理

④根据转轴尺寸选择合适的轴承孔径

⑤如选择带扣环型,则需选择扣环材质


<T型>


商品小课堂之回转系列——轴承座组件


(1)根据不同的安装条件,使用最适合的形状。T型、L型、底部安装型

商品小课堂之回转系列——轴承座组件


(2)如设备对定位要求较高,可选用带定位槽的轴承座组件。定位槽与轴承孔的对称度保证在0.02以下。

■  键槽型

商品小课堂之回转系列——轴承座组件

    商品小课堂之回转系列——轴承座组件


(3)根据使用环境,选择最适合的材质,表面处理等

①轴承材质选择

②固定座材质选择

③表面处理

④根据转轴尺寸选择合适的轴承孔径


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities