欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线轴承的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 11:44:27
  • 米思米
  • 3651

  使用方法

图示

使用方法说明

直线轴承的产品特点和使用注意事项

直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。

直线轴承的产品特点和使用注意事项

直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。

直线轴承的产品特点和使用注意事项

直线轴承不适合反复插拔。

直线轴承的产品特点和使用注意事项

将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。

 注意事项

■ 定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击直线轴承的产品特点和使用注意事项
润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。

■ 防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■ 米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■ 米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。

 相关文件

使用方法请参考直线轴承的产品特点和使用注意事项使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考直线轴承的产品特点和使用注意事项防锈性能

 应用行业

电子电器


汽车


锂电池

直线轴承的产品特点和使用注意事项


直线轴承的产品特点和使用注意事项


直线轴承的产品特点和使用注意事项

液晶


智能手机


半导体

直线轴承的产品特点和使用注意事项


直线轴承的产品特点和使用注意事项


直线轴承的产品特点和使用注意事项

 相关产品

经济型 直线轴承 标准两面切割法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型


经济型 直线轴承 标准圆法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型


经济型 直线轴承 标准方法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型

直线轴承的产品特点和使用注意事项


直线轴承的产品特点和使用注意事项


直线轴承的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities