欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

食品制造输送机案例介绍

  • 2022.11.28 13:28:35
  • 米思米
  • 2188

输送机案例介绍

食品制造公司

所在地 :日本茨城県

从事项目:食品的制造,贩卖

米思米输送机的用途

对于倒下的商品进行排出

运送物品

食品

使用输送机

CVSFC


食品制造输送机案例介绍

包装好的商品的搬运工程

在运送途中,对于倒下来的商品排出

食品制造输送机案例介绍

不良品的排出

倒下来的商品从下侧的皮带输送机排出。
由于间隙较小,所以采用全皮带型输送机


选择特点

安装设备的空间十分的小,所以寻找为了尽可能的节省空间的输送机。
所以知道了米思米有全皮带型的输送机。
价格也和其他厂家做了比较,相对来说便宜20%,所以决定采用米思米的输送机。

所选择的输送机:CVSFC 全皮带 有防跑偏肋型 头部驱动输送机

食品制造输送机案例介绍

上述使用的输送机

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities