欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

线圈制造输送机案例介绍

  • 2022.11.28 14:50:29
  • 米思米
  • 1155

输送机案例介绍

线圈制造公司

所在地:日本长野县

从事项目:线圈,马达的开发制造贩卖

米思米输送机的用途

汽车用马达线圈的制造中使用

运送物品

汽车马达用线圈

使用输送机

SVKA


线圈制造输送机案例介绍

马达反侧安装

为了避免和内部的加工机的解除,马达需要反向安装(追加工中指定【方向安装】)。

线圈制造输送机案例介绍

导轨挡板的使用

导轨挡板和安装零件在米思米一起买入。
买入后可以根据实际情况加工使用。


选择特点

必须用到比较狭小并且马达反侧安装的输送机。由于和其他公司比价格便宜20%以上,所以采用米思米的输送机。


由于是米思米的产品,所以输送机周围的产品都可以在目录中选择,这样十分方便。

所选择的输送机: SVKA SV系列平皮带头部驱动输送机

线圈制造输送机案例介绍

上述使用的输送机

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities