欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

皮带带轮的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 13:15:05
  • 米思米
  • 2810

使用案例

■ V型带轮与V型带用于减速机传动

皮带与转轮之间的接触面大而且传动平稳,能吸收震动。
可以在大的轴间距和多轴间传递动力。

皮带带轮的产品特点和使用注意事项

 V型带轮与V型带用于水泵的应用
皮带与转轮造价低廉、不需润滑、维护容易。

皮带带轮的产品特点和使用注意事项

使用方法

V型带轮的检修
V型带轮和皮带经常接触,因为是摩擦传动所以避免不了会产生磨损。
V型带轮和皮带一样需要定期进行检查,在适当的时期更换。
以下是磨损后的V带轮
皮带带轮的产品特点和使用注意事项
■ V型带轮磨损后容易出现的故障

1.传动效率降低
皮带受力不均容易打滑,导致传动效率下降。

2.腰带寿命降低
加速皮带磨损,也容易产生龟裂、剥离,导致皮带寿命降低。

3.产生噪音、振动
皮带打滑引起的噪音,因皮带张力不均也容易发生机构振动

皮带带轮的产品特点和使用注意事项

皮带带轮的产品特点和使用注意事项

皮带带轮的产品特点和使用注意事项

注意事项

■ 使用安全注意事项
搬运该产品时请务必设置保护套,徒手触摸容易造成受伤。带轮掉落容易造成带轮损坏。
商品安装和拆卸的时候,请务必断开电源。商品边缘部等有毛刺,工作时请戴好安全眼镜、手套等保护用具。
请使用扭矩螺丝刀或扭矩扳手在适当的紧固扭矩下旋紧套筒螺丝(顶丝螺栓或止动螺栓)。
请勿在最高带速(铸铁带轮的最高速度为35m/s)以上使用。
请勿随意拆分和改造商品
请使用带轮最小公称直径以上带轮。弯曲疲劳会导致皮带寿命降低和轴负荷增大,从而可能导致轴承寿命降低。
请在容许偏差的允许值以下使用。带轮和皮带可能会有偏磨损和皮带横转。皮带的容许偏差是1/3゜。
请在皮带上施加适当的张力。张力过度或张力不足会产生因打滑、发热而导致的带轮和皮带的磨损和劣化。
请勿使用指定螺栓以外的螺丝。
运转时发生异响或异常振动时,请立即停止运转,检查皮带张力及位置偏差等。
请不要触摸刚停运的商品。可能因高温造成烫伤。
长时间停止运行后再使用时,请检查轮槽部是否生锈。生锈造成的异常摩擦会导致皮带和带轮的异常磨损。



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities