欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

转轴的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 13:10:31
  • 米思米
  • 2731

 使用方法

使用范例

转轴的产品特点和使用注意事项

转轴的产品特点和使用注意事项

转轴的产品特点和使用注意事项

推荐用途

平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。

同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。

轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。

 使用案例

转轴的产品特点和使用注意事项

设备名称:嵌入型夹具
功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。
机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击转轴的产品特点和使用注意事项
嵌入型夹具

 注意事项

转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
转轴的产品特点和使用注意事项

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
转轴的产品特点和使用注意事项

STEP③ 轴端追加加工
转轴的产品特点和使用注意事项

 修改文件

米思米线性导向轴及转轴选型表

  点击转轴的产品特点和使用注意事项选型表

转轴使用范例和选型方法

  点击转轴的产品特点和使用注意事项性能表

转轴加工概要

  点击转轴的产品特点和使用注意事项加工表

金属材料及表面处理的防锈性能

  点击转轴的产品特点和使用注意事项防锈性能表

 应用行业

医疗


半导体


电子电器

转轴的产品特点和使用注意事项


转轴的产品特点和使用注意事项


转轴的产品特点和使用注意事项

智能手机


食品


汽车

转轴的产品特点和使用注意事项


转轴的产品特点和使用注意事项


转轴的产品特点和使用注意事项

 相关产品

直线轴承 标准型 直柱型


轴承座组件 T型


固定环 开口型

转轴的产品特点和使用注意事项


转轴的产品特点和使用注意事项


转轴的产品特点和使用注意事项

代表型号:LMU6


代表型号:BGHFS6000ZZ-30


代表型号:PSCS10-10

优点:高品质,低价格,短交期


优点:种类齐全,高精度高品质


优点:配套轴类产品,种类齐全

 



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities