欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

拖链的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 17:41:19
  • 米思米
  • 2299

 使用案例

典型行业及应用:
● 无尘室
● 打印机和喷绘机
● 测量设备
● 半导体行业
● 电子行业
● 机械手

拖链的产品特点和使用注意事项

 注意事项

如果是全新设计,则拖链的链节可能不够。建议多选1,2链节为备用,安装装置时进行调整(拆卸)。
确认在整个行程范围内,电缆是否与电缆保护链的内周侧及外周侧接触过多

●静音拖链的组装
拖链的产品特点和使用注意事项 


●静音拖链的拆卸
拖链的产品特点和使用注意事项

 相关产品

经济型 TRVVPS拖链电缆
  500
万次 对绞带屏蔽型 300V

经济型 TRVV拖链电缆
  500
万次 300V

经济型 TRVVP拖链电缆
  500
万次 带屏蔽型 300V

经济型 传感器信号传输
  30V
不带屏蔽 固定电缆

拖链的产品特点和使用注意事项

拖链的产品特点和使用注意事项

拖链的产品特点和使用注意事项

拖链的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities