欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

蜗轮的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:51:48
  • 米思米
  • 2106

 使用方法

项目

请按图示箭头方向进行组装

详细说明

蜗轮蜗杆安装方向示意图蜗轮蜗杆安装方向示意图

                                                                                  蜗轮的产品特点和使用注意事项

在安装时请注意蜗轮蜗杆组合方向。若组合方向与箭头不一致,会导致实际中心距比标准的尺寸大,从而无法安装。

 使用案例

蜗轮的产品特点和使用注意事项

■机构名称
减轻小型马达轴的轴向负载

■机构功能
1.不使用联轴器以降低马达轴承受的轴向负载。
2.通过马达驱动蜗轮、轮,使导向轴上的滚筒卷绕钢丝。

■蜗轮的作用
1.通过蜗轮和蜗杆将马达的驱动力改变90°方向,带动滚筒卷绕钢丝。


了解详情请点击蜗轮的产品特点和使用注意事项
减轻小型马达轴的轴向负载机构

 相关行业

智能手机


医疗


电子电器

蜗轮的产品特点和使用注意事项


蜗轮的产品特点和使用注意事项


蜗轮的产品特点和使用注意事项

汽车


机器人


锂电池

蜗轮的产品特点和使用注意事项


蜗轮的产品特点和使用注意事项


蜗轮的产品特点和使用注意事项

 注意事项

①蜗杆需承受较大的轴向负载,因此请将其切实固定至轴上。
②请勿将蜗杆压向蜗轮侧,在移位至轴向的状态下使用。
③蜗轮对准F(啮合中心距离)进行移动,因此使用其它公司的产品,可能导致齿轮无法啮合。

 相关产品

蜗轮


高扭矩同步轮 S2M型


齿条 L尺寸指定型(单端面加工品)压力角20°

蜗轮的产品特点和使用注意事项


蜗轮的产品特点和使用注意事项


蜗轮的产品特点和使用注意事项

代表型号:WGEAH0.8-20-2-5-R


代表型号: HTPA48S2M100-A-N10


代表型号: LRGEA2.0ST-1800-K8-B200

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities