欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铬酸盐处理

  • 2022.12.07 11:05:22
  • 米思米
  • 5751

铬酸盐处理应用于镀锌(及部分镀镉)的工艺处理如【图】所示,铬酸盐处理的种类和特征如【表】中所示。

【图】镀锌的铬酸盐处理

铬酸盐处理

【表】各种铬酸盐处理的概要

种类

类型

外观色调

使用领域

光亮铬酸盐处理

外观型

银蓝色

应用于以美观为重点,基本不要求耐腐蚀性的领域。

耐腐蚀型

蓝色〜浅黄色

用于重视耐腐蚀性的领域。

彩色铬酸盐处理


金黄色、彩虹色

用于更加重视耐腐蚀性的领域。

黑色铬酸盐处理

外观型

黑色

耐腐蚀性良好。也常用于装饰性用途。用于不重视耐磨性的领域。

耐腐蚀型

黑色

用于重视耐腐蚀性、耐候性的领域。

绿色铬酸盐处理


橄榄色

用于在严苛腐蚀环境中使用的部件等。

各种铬酸盐皮膜的耐腐蚀性案例如【表】中所示。白锈是锌的氧化物。

【表】各种铬酸盐皮膜的耐腐蚀性(发生白锈的个数、5个试样)


盐水喷雾时间(H)

皮膜

24

48

72

96

120

144

168

192

216

〜

500

光亮铬酸盐处理

0

2

4

5








彩色铬酸盐处理

0

0

0

0

2

4

5





黑色铬酸盐处理

0

0

0

0

0

2

5





绿色铬酸盐处理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities